Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8062

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: Messing, Drift: Proportional, Antal veje: 2/2

Ürün ayrıntıları

Bruttovægt 0.538 Kilogram
Nettovægt 0.478 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN nr. 5702423047529

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal veje 2/2
Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-værdi [gal/min] 0.92 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145.038 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 7.252 psi
Drift Proportional
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 6 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1/4 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale Messing
In scope of WEEE Yes
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 0.8 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 16 bar
Maks. prøvetryk [psig] 232 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 180 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Parts program navn EV260B
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product name EV260B - solenoid valve
Specif. nøgle EV260B 6B N 14T NC000
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype NPT
Type EV260B
Typebetegnelse EV260B 6
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality