Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

032U8025

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Proportional, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.104 Kilogram
Nettovægt 1.018 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702423033348

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 1.5 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.5 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 7.252 psi
Drift Proportional
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 10 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutning KLEMKASSE PG 13,5
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Funktion NC
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 1.3 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 180 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Parts program navn EV260B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP-dossier produktnavn EV260B - solenoid valve
Specif. nøgle EV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Spoletype BK
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømforbrug [W] DC 23 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type EV260B
Typebetegnelse EV260B 10
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality