Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, EPDM
032U7535
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Bruttovægt | 2.347 Kilogram |
Nettovægt | 1.963 Kilogram |
Volume | 8.124 Liter |
EAN nr. | 5702423044726 |
Bruttovægt | 2.347 Kilogram |
Nettovægt | 1.963 Kilogram |
Volume | 8.124 Liter |
EAN nr. | 5702423044726 |
Aktuator | B |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 2500 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 1000 ms |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Åbent |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 20.8 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 9.791 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 142 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 4.351 psi |
Drift | Servostyret (membran) |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 32 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 1 1/4 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NC |
Godkendelse |
CE DNVGL-CG-0339 PED UKCA |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance |
Neutralt medie Steam maks 4 bar Temperatur: Afhængig af spole |
Kv-værdi [m³/h] | 18 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 180 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 12.4 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 20 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 290 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 140 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 284 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Omgiv. temp. max. | 80 °C |
Omgiv. temp. max. | 176 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Pakningsmateriale | EPDM |
Parts program navn | EV220B 15 - 50 |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specif. nøgle | EV220B 32B N 114E NC000 |
Standardtilslutning | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 |
Tilslutningstype | NPT |
Type | EV220B |
Typebetegnelse | EV220B 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åbn/luk udligningsdyse | Valgfri udligningsdyse |
Aktuator | B |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 2500 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 1000 ms |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Åbent |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 20.8 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 9.791 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 142 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 4.351 psi |
Drift | Servostyret (membran) |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 32 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 1 1/4 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NC |
Godkendelse |
CE DNVGL-CG-0339 PED UKCA |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance |
Neutralt medie Steam maks 4 bar Temperatur: Afhængig af spole |
Kv-værdi [m³/h] | 18 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 180 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 12.4 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 20 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 290 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 140 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 284 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Omgiv. temp. max. | 80 °C |
Omgiv. temp. max. | 176 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Pakningsmateriale | EPDM |
Parts program navn | EV220B 15 - 50 |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specif. nøgle | EV220B 32B N 114E NC000 |
Standardtilslutning | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 |
Tilslutningstype | NPT |
Type | EV220B |
Typebetegnelse | EV220B 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åbn/luk udligningsdyse | Valgfri udligningsdyse |