Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1, 11.000 m³/h, EPDM

032U7127

EL: 2324001851,  VVS: 470362008

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.382 Kilogram
Nettovægt 1.32 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702423018871

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms] 300 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 12.7 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 25 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NO
Godkendelse DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Steam maks 4 bar
Temperatur: Afhængig af spole
Kv-værdi [m³/h] 11 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Note om maks. driftstryk Væsker: maks 10 bar / 145 psi
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220B 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP-dossier produktnavn EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Specif. nøgle EV220B 25B G 1E NO000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1
Tilslutningstype G
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 25
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality