Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM

032U6542

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.414 Kilogram
Nettovægt 3.005 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN nr. 5702423031443

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 4000 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 1500 ms
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 27.7 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 9.791 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 142 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.351 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 40 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1 1/2 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse C UL US LISTED
CE
DNVGL-CG-0339
GL
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Vand ved maks. 60 °C/140 °F
Kv-værdi [m³/h] 24 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 180 psig
Maks. driftstryk [bar] 12.4 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 20 bar
Maks. prøvetryk [psig] 290 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn EV220B 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specif. nøgle EV220B 40B N 112F NC000
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 1/2
Tilslutningstype NPT
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 40
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality