Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

EL: 2324016875,  VVS: 470322308

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.078 Kilogram
Nettovægt 1.024 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702423179206

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 100 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 150 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 8.1 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Tvangsservostyret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 22 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 7/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale DZR-messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Moderat aggressivt medium
Vand ved maks. 60°C/140 °F
Kv-værdi [m³/h] 7 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn EV250B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-dossier produktnavn EV250B NC - solenoid valve
Specif. nøgle EV250B 22BD G 1F NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale DZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1
Tilslutningstype G
Type EV250B
Typebetegnelse EV250B 22

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality