Solenoid valve, EV250B, Function: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U5254

Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.864 Kilogram
Nettovægt 0.81 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702423179176

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 100 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 150 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 6.95 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Tvangsservostyret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 18 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/4 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse PZH
SINTEF
Husets materiale DZR-messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Moderat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 6 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Technical & Soft Water
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV250B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-dossier produktnavn EV250B NC - solenoid valve
Specif. nøgle EV250B 18BD G 34E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale DZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type EV250B
Typebetegnelse EV250B 18

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality