Aktuator |
B |
Aktuatorstørrelse |
13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] |
0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] |
13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] |
2500 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] |
1000 ms |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Antal veje |
2/2 |
Application |
Åbent |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] |
20.8 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] |
12 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] |
0.3 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] |
174 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] |
4.35 psi |
Drift |
Servostyret (membran) |
Driftsklar |
Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] |
32 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] |
1 1/4 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk tilslutning |
Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flow |
Enkeltflow |
Fluidagruppe |
1 |
Forsyningsspænding [V] DC |
24 V |
Funktion |
NC |
Godkendelse |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Husets materiale |
Messing |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Præget 1-vejs pil |
Kapsling (IP) |
IP65 |
Kommentarer vedrørende medietolerance |
Neutralt medie |
Kv-værdi [m³/h] |
18 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
174 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
12 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] |
50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] |
18 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
261 psig |
Medieanbefalinger |
Water,Brine,Oil,Air |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
90 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
194 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
14 °F |
Omgiv. temp. max. |
80 °C |
Omgiv. temp. max. |
176 °F |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Pakningsmateriale |
NBR |
Parts program navn |
EV220B 15 - 50 |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Tilbehør til magnetspole Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specif. nøgle |
EV220B 32B G 114N NC000 BB024D |
Spoletype |
BB |
Spoletype |
Clip-on |
Standardtilslutning |
ISO 228-1 |
Strømforbrug [W] DC |
16 W |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tilslutning indvendig/udvendig |
Indvendig |
Tilslutningsmateriale |
Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] |
1 1/4 |
Tilslutningstype |
G |
Type |
EV220B |
Typebetegnelse |
EV220B 32 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Åbn/luk udligningsdyse |
Valgfri udligningsdyse |