Magnetventil, EV215B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U3801

VVS: 470315102

Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.282 Kilogram
Nettovægt 0.261 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN nr. 5702428462952

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 20 ms
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.35 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.351 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 3 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale Rustfast stål
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Damp
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 40 °C
Omgiv. temp. max. 104 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Parts program navn EV215B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle EV215B 3SS G 14T NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype G
Type EV215B
Typebetegnelse EV215B 3

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality