Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM

032U1251

EL: 2324001291,  VVS: 470310004

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.31 Kilogram
Nettovægt 0.293 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5702423015740

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 300 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 50 ms
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 1.75 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 20 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 290 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 1.45 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 10 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Husets materiale Messing
Identisk produkt 032U2251
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 1.5 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 290 psig
Maks. driftstryk [bar] 20 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 30 bar
Maks. prøvetryk [psig] 435 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220B 6 - 22
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP-dossier produktnavn EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Specif. nøgle EV220B 10B G 12E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 10