Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1229

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.218 Kilogram
Nettovægt 0.193 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5702423019892

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 20 ms
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.35 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 3.2 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NO
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 174 psig
Maks. driftstryk [bar] 12 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 18 bar
Maks. prøvetryk [psig] 261 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Parts program navn EV210B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP-dossier produktnavn EV210B brass NO - solenoid valve
Specif. nøgle EV210B 3.2B G 14T NO000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype G
Type EV210B
Typebetegnelse EV210B 3.2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality