Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

032U1205

EL: 2324001149,  VVS: 470301002

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.178 Kilogram
Nettovægt 0.154 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5702423015276

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 10 ms
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.09 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 30 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 435 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 1.5 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1/16 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse DNVGL-CG-0339
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 0.08 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 435 psig
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [psig] 653 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale NBR
Parts program navn EV210B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavn EV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgle EV210B 1.5B G 14N NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype G
Type EV210B
Typebetegnelse EV210B 1.5

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality