Reservedel, EV220B 15-32, Erstatningsdel

032U0150

EL: 2324017175,  VVS: 470409250

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: EV220B 15-32, Typebetegnelse: Erstatningsdel, Manuel åbning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.134 Kilogram
Nettovægt 0.113 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN nr. 5702423008148

 

Antal pr. pakkeformat 90 stk.
Anv. til prod. note NBR forsegling
Anvendes til produkt EV220B 15-32
Bemærkninger TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Beskrivelse Manuel Opening Unit
Dele inkl. 4 x skruer
Manual override body
O-ring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Solenoid valves spare parts
Produktnavn Manuel åbning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Spare part
Typebetegnelse Erstatningsdel