Solenoid valve, EVR 6, Solder, ODF, Function: NC

032L3093

Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 1, Packing format: Multi pack

Product details

Bruttovikt 0.551 Kilogram
Nettovikt 0.524 Kilogram
Volym 0.896 Liter
EAN 5702428950510

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Delprogramnamn EVR
Dysstorlek [mm] 6 mm
Energiförbrukning 11-12 W
Energiförbrukning [W] 50Hz 12 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Frekvens [Hz] 50 Hz
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kapslingsgrad IP IP67
Kv värde [gal/min] 1.15 gal/min
Kv värde [m³/h] 1 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 45.2 bar
Max. Arbetstryck [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 28 bar
MaxOPD[bar] spole BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC 406 psi
MaxOPD[psi] spole BJ/BX 550 psi
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.03 bar
MinODP [psi] 0.44 psi
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] PED-kompatibel 49 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP-dokumentproduktnamn EVR 2-8/EVO 100-102
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spolanslutning Elskåp
Spole Ja
Spole typ BE230AS
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V] 220 V
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 220 V
Typ EVR 6
Typbeteckning Magnetventil, givare
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 10 mm
Ventildrift SERVOMEMBRAN
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality