Magnetventil, EVR 10, Funktion: NO, Lodde, ODF, 1/2 in, 2.2 m³/h

032L1291

Maks. driftstryk [bar]: 45.2, Medietemperaturområde [°C]: -4 - 105, Husets materiale: Messing, Pakkeformat: Multipak

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.504 Kilogram
Nettovægt 0.389 Kilogram
Volume 0.884 Liter
EAN nr. 5702428952736

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 9 stk.
Cv-værdi [gal/min] 2.6 gal/min
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 10 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fluidagruppe 1
2
Funktion NO
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husets materiale Messing
Identisk produkt 032L2299
Indeholder batterier No
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv-værdi [m³/h] 2.2 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 655 psig
Maks. driftstryk [bar] 45.2 bar
Max. OPD, 10W AC 305 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 20W DC 21 bar
Max. OPD, 20W DC 305 psi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.03 bar
Min. ODP [psi] 0.44 psi
Mul. for manuel betjening Nej
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Overholder MWP [bar] PED 49 bar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EVR
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP-dossier produktnavn EVR 10-22
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type EVR 10
Typebetegnelse Magnetventil, lodde
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R152a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R600
R600a
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
UL-klassificeret Yes
Ventildrift SERVO-MEMBRAN

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality