Magnetventil, EVR 40, Lodde, ODF, Funktion: NC
032L1113
Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 24.200, Pakkeformat: Enkeltpakke
Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 24.200, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 4.822 Kilogram |
Nettovægt | 4.25 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN nr. | 5702428943109 |
Bruttovægt | 4.822 Kilogram |
Nettovægt | 4.25 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN nr. | 5702428943109 |
Afgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 28 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 24.2 m³/h |
Kølemidler |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Maks. OPD[bar] spole BJ/BX | 31 bar |
Maks. OPD[psi] spole BJ/BX | 450 psi |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Max. OPD, 20W DC | 17 bar |
Max. OPD, 20W DC | 246 psi |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD[bar/psi] | SPOLEAFHÆNGIG |
Mul. for manuel betjening | Ja |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | EVR 40 |
Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Ventildrift | SERVO-STEMPEL |
Afgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 28 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 24.2 m³/h |
Kølemidler |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Maks. OPD[bar] spole BJ/BX | 31 bar |
Maks. OPD[psi] spole BJ/BX | 450 psi |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Max. OPD, 20W DC | 17 bar |
Max. OPD, 20W DC | 246 psi |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD[bar/psi] | SPOLEAFHÆNGIG |
Mul. for manuel betjening | Ja |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | EVR 40 |
Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Ventildrift | SERVO-STEMPEL |