Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

032H8095

EL: 2324027686,  VVS: 470123302

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

Tuotetiedot

Bruttovægt 0.124 Kilogram
Nettovægt 0.118 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN nr. 5702423050536

 

Aktuator A
Application Suljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms] 10 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] 10 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 0.05 gal/min
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale Messing
In scope of WEEE Yes
Kalvomateriaali FKM
Kv-arvo [m3/h] 0.04 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 1/4
Maks. aineen viskositeetti [cSt] 20 cSt
Maks. driftstryk [bar] 20 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 290 psig
Max. testipaine [bar] 30 bar
Max. testipaine [psig] 435 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Määrittelyavain EV310A 1.2B G 14F NC000
Määrä/pakkaustapa 16 kpl
Osaohjelman nimi EV310A
Paine-ero [bar] [Maks.] 20 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 290 psi
Paine-ero [psi] [min.] 0 psi
Pakkeformat Multipak
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä 3/2
SCIP-asiakirjan nro 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP-asiakirjan tuotenimi EV310A - solenoid valve
Standardtilslutning ISO 228-1
Suuttimen koko [mm] 1.2 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 3/64 in
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype G
Toimilaitejärjestelmä [mm] 9 mm
Toimilaitteen koko 9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma] 0.35 in
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilikelan tarvikkeet
Magneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Magneettiventtiili
Typebetegnelse EV310A 1.2
Tyyppi EV310A
UK RoHS compliance Out of scope
Virtaussuunnan ilmaisin Kaiverrettu A-P-R
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F
Väliaineen toleranssikommentit Neutraali väliaine
Ympäristön lämpötila [°C] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 122 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality