Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

032H8085

EL: 2324027644

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.098 Kilogram
Nettovægt 0.092 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN nr. 5702423050581

 

Aktuator A
Aktuatorstørrelse 9 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 10 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 10 ms
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Antal veje 3/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.05 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 20 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 290 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 1.2 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/64 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret A-P-R
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 0.04 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 290 psig
Maks. driftstryk [bar] 20 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 20 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 30 bar
Maks. prøvetryk [psig] 435 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn EV310A
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP-dossier produktnavn EV310A - solenoid valve
Specif. nøgle EV310A 1.2B G 18F NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/8
Tilslutningstype G
Type EV310A
Typebetegnelse EV310A 1.2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality