Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.260 m³/h, FKM
032H801902
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
Bruttovægt | 0.232 Kg |
Nettovægt | 0.218 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN nr. | 5702423272051 |
Bruttovægt | 0.232 Kg |
Nettovægt | 0.218 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN nr. | 5702423272051 |
Aktuator | A |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 10 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 10 ms |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Lukket og Dræn |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 0.3 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 11 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 160 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Direkte styret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.5 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 5/32 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk tilslutning | Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Funktion | NC |
Godkendelse |
CE UKCA |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Indgraveret 1-vejs pil |
Kapsling (IP) | IP00 |
Kommentarer vedrørende medietolerance | Neutralt medie |
Kv-værdi [m³/h] | 0.26 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 160 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 11 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 20 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 16.5 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 239.5 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Omgiv. temp. max. | 50 °C |
Omgiv. temp. max. | 122 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Pakningsmateriale | FKM |
Parts program navn | EV210A |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Tilbehør til magnetspole Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Specif. nøgle | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Spoletype | AM |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Strømforbrug [W] DC | 9 W |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV210A |
Typebetegnelse | EV210A 3.5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuator | A |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 10 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 10 ms |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Lukket og Dræn |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 0.3 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 11 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 160 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Direkte styret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.5 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 5/32 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk tilslutning | Spade DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Funktion | NC |
Godkendelse |
CE UKCA |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Indgraveret 1-vejs pil |
Kapsling (IP) | IP00 |
Kommentarer vedrørende medietolerance | Neutralt medie |
Kv-værdi [m³/h] | 0.26 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 160 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 11 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 20 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 16.5 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 239.5 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Omgiv. temp. max. | 50 °C |
Omgiv. temp. max. | 122 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Pakningsmateriale | FKM |
Parts program navn | EV210A |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Tilbehør til magnetspole Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Specif. nøgle | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Spoletype | AM |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Strømforbrug [W] DC | 9 W |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV210A |
Typebetegnelse | EV210A 3.5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |