Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

VVS: 470101131

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.128 Kilogram
Nettovægt 0.114 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN nr. 5702423050529

 

Aktuator A
Aktuatorstørrelse 9 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 10 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 10 ms
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.2 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 20 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 290 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 2.5 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/32 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse PZH
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 0.17 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 58 psig
Maks. driftstryk [bar] 4 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 20 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 6 bar
Maks. prøvetryk [psig] 87 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV210A
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-dossier produktnavn EV210A B - solenoid valve
Specif. nøgle EV210A 2.5B G 18E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/8
Tilslutningstype G
Type EV210A
Typebetegnelse EV210A 2.5
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality