Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

032H8005

EL: 2324027149,  VVS: 470101321

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.098 Kilogram
Nettovægt 0.097 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN nr. 5702423049936

 

Aktuator A
Aktuatorstørrelse 9 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 10 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 10 ms
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.13 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 30 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 435 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 2 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 5/64 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 0.11 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 435 psig
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 20 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [psig] 653 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn EV210A
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-dossier produktnavn EV210A B - solenoid valve
Specif. nøgle EV210A 2B G 18F NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/8
Tilslutningstype G
Type EV210A
Typebetegnelse EV210A 2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality