Magnetventil, EVUL 5, Lodde, ODF, 1/2 in, Funktion: NC

032F8208

Husets materiale: Rustfast stål, Kv-værdi [m³/h]: 0.65, Pakkeformat: Industripakke

Product details

Bruttovægt 0.072 Kilogram
Nettovægt 0.07 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN nr. 5702428406499

 

Actuator system [mm] 9 mm
Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Ambient temperature -40 - Coil dependent
Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Body material Stainless steel
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-værdi [gal/min] 0.8 gal/min
Driftsklar Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
UR
Kv-værdi [m³/h] 0.65 m³/h
Lubricants compatibility AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Manual operation option No
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medium temp. range note Defrost max. 130ºC/265ºF
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Pakkeformat Industripakke
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R407A
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Retning Vinkelløb
SCIP dossier no. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP dossier product name EVUL
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type EVUL 5
Typebetegnelse Magnetventil, lodde
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R407A
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality