Magnetventil, EVR 3, FLARE, 3/8 in, Funktion: NC
032F8116
Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 0.270, Pakkeformat: Multipak
Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 0.270, Pakkeformat: Multipak
Bruttovægt | 0.24 Kilogram |
Nettovægt | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.866 Liter |
EAN nr. | 5702428093583 |
Bruttovægt | 0.24 Kilogram |
Nettovægt | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.866 Liter |
EAN nr. | 5702428093583 |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Afgangstilslutning | FLARE |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluidagruppe |
1 2 |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Kv-værdi [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kølemidler |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | SPOLEAFHÆNGIG |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Type | EVR 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | DIREKTE |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Afgangstilslutning | FLARE |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluidagruppe |
1 2 |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Kv-værdi [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kølemidler |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | SPOLEAFHÆNGIG |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Type | EVR 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | DIREKTE |