China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Funktsioon |
NC |
Heakskiit |
PED cURus |
Hooldatav |
Multitõukuri varuosad |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
1 tükki |
Konn. A suurus keevitamiseks [tolli] |
3/4 in |
Konn. A suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] |
7/8 in |
Konn. A tüüp kõvajoodisega jootmiseks |
ODF |
Konn. C suurus keevitamiseks [tolli] |
3/4 in |
Konn. C suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] |
7/8 in |
Konn. C tüüp kõvajoodisega jootmiseks |
ODF |
Konn. E suurus keevitamiseks [tolli] |
1 in |
Konn. E suurus kõvajoodisega jootmiseks [tolli] |
1 1/8 in |
Konn. E tüüp kõvajoodisega jootmiseks |
ODF |
Konnektori A funktsioon |
Kõrgrõhu sisselase |
Konnektori C funktsioon |
Imipoole sisselase |
Konnektori E funktsioon |
Vastuvõtja väljalase |
Konnektorite standard |
EN 10220 |
Korpuse materjal |
Alumiiniumsulam |
Massivoolu tingimused |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Massivoolu tõukur 1 [kg/h] |
60 kg/h |
Massivoolu tõukur 1 [lb/h] |
132.3 lb/h |
Massivoolu tõukur 2 [kg/h] |
125 kg/h |
Massivoolu tõukur 2 [lb/h] |
275.5 lb/h |
Massivoolu tõukur 3 [kg/h] |
250 kg/h |
Massivoolu tõukur 4 [kg/h] |
500 kg/h |
Massivoolu tõukur 5 [kg/h] |
500 kg/h |
Massivoolu tõukur 5 [lb/h] |
1102 lb/h |
Massivoolu tõukur 6 [kg/h] |
0 kg/h |
Massivoolu tõukur 6 [lb/h] |
0 lb/h |
Max testrõhk [bar] |
200 bar |
Max.DeltaP E-C konn. [bar] |
20 bar |
Max.DeltaP E-C konn. [psig] |
290 psi |
MaxOPD [psig] |
1221 psig |
MinOPD [bar] |
0.1 bar |
MinOPD [psig] |
1.36 psig |
Osade programmi nimi |
CTM |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Niiskus [% RH] [Max] |
100 % |
Rel. Niiskus [% RH] [min] |
0 % |
SCIP 卷宗产品名称 |
CTM - CO2 Multi Ejector - P2 |
SCIP 卷宗编号 |
ec76843e-7646-4de6-92b4-99f95e7138da |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [max] |
50 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [min] |
-10 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°F] [max] |
122 °F |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°F] [min] |
-14 °F |
Suurim töörõhk [bar] |
140 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
2030 psig |
Tõukuri materjal |
Messing |
UL evaluated |
Yes |
UL 认证制冷剂 |
R744 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
122 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-14 °F |
Ühenduse B funktsioon |
Kõrgsurve sisselaske mõõtmine |
Ühenduse D funktsioon |
Imipoole sisselaske mõõtmine |
Ühenduse F funktsioon |
Vastuvõtja väljalaske mõõtmine |
Ühenduse materjal |
Roostevaba teras |
产品名称 |
CTM 低压阀 |
产品系列 |
Multi ejectors |
制冷剂(s) |
R744 |
压力范围类别 |
低压 |
型号 |
CTM 6 |
容量 – 最大流量 [kg/h] |
1435 kg/h |
容量 – 最大流量 [lb/h] |
3164 lb/h |
最大开启压差 [巴] |
90 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] |
2716.6 psig |
润滑剂兼容性 |
PAG POE |
液体容量 - 质量流量 [kg/h] |
0 kg/h |
液体容量 - 质量流量 [lb/h] |
0 lb/h |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-10 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
50 °C |
质量流量 - 喷射器 3 [lb/h] |
551 lb/h |
质量流量 - 喷射器 4 [lb/h] |
1102 lb/h |