Magnetventil, EVU 3, Lodde, ODF, 3/8 in, Funktion: NC

032F5026

Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.117 Kilogram
Nettovægt 0.106 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN nr. 5702428024686

 

Afgangsstørrelse [in] 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.4 gal/min
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
UR
Identisk produkt 032F5111
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv-værdi [m³/h] 0.3 m³/h
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1015 psig
Maks. driftstryk [bar] 70 bar
Medietemp. note Defrost max. 130ºC/265ºF
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Mul. for manuel betjening Nej
Omgiv. temp. -40 - Coil dependent
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP-dossier produktnavn EVU 1-8
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type EVU 3
Typebetegnelse Magnetventil, lodde
UL-godkendte kølemidler R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality