Elektrisk ekspansionsventil, EVRP 1.4
032F4011
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Afgangstilslutning: Lodde, ODM
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Afgangstilslutning: Lodde, ODM
Bruttovægt | 0.26 Kg |
Nettovægt | 0.192 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN nr. | 5702422074465 |
Bruttovægt | 0.26 Kg |
Nettovægt | 0.192 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN nr. | 5702422074465 |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.069 gal/min |
Driftsklar | Nej |
Dysestørrelse [mm] | 1.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 0.06 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 35 bar |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 25 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | Væske |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
Type | EVRP 1.4 |
Typebetegnelse | Pulserende væskeindsprøjtning |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.069 gal/min |
Driftsklar | Nej |
Dysestørrelse [mm] | 1.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 0.06 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 35 bar |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 25 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | Væske |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
Type | EVRP 1.4 |
Typebetegnelse | Pulserende væskeindsprøjtning |
UK RoHS compliance | Out of scope |