Magnetventil, EVR 3, Lodde, ODF, 1/4 in, Funktion: NC
032F204331
Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 0.270, Pakkeformat: Multipak
Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 0.270, Pakkeformat: Multipak
Bruttovægt | 0.53 Kg |
Nettovægt | 0.473 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN nr. | 5702422032410 |
Bruttovægt | 0.53 Kg |
Nettovægt | 0.473 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN nr. | 5702422032410 |
Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.3 mm |
Energiforbrug | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kølemidler |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overholder MWP [bar] PED | 49 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spole | Ja |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spoletype | BE230AS |
Strømforbrug [W] 50Hz | 12 W |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | EVR 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R290 R600 R600a |
Ventildrift | DIREKTE |
Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.3 mm |
Energiforbrug | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kølemidler |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overholder MWP [bar] PED | 49 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spole | Ja |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spoletype | BE230AS |
Strømforbrug [W] 50Hz | 12 W |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | EVR 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R290 R600 R600a |
Ventildrift | DIREKTE |