Pressostat, CS

031E021666

Reg. område: 2 - 6, Kontaktfunk.: TPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP55, Maks. driftstryk [bar]: 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.43 Kilogram
Nettovægt 0.38 Kilogram
Volume 0.891 Liter
EAN nr. 5702423218790

 

Antal pr. pakkeformat 30 stk.
CE-mærket Yes
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] [Maks.] 2 bar
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] [Maks.] 1 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] [Min.] 0.72 bar
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Identisk produkt 031E021566
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. TPST
Kontaktklasse AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 87 psig
Maks. driftstryk [bar] 6 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 10 bar
Maks. prøvetryk [psig] 145 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 29 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP-dossier produktnavn CS Pressure Switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Membran
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Type CS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality