Pressostat, CS

031E020266

VVS: 472364006

Reg. område: 2 - 6, Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP43, Maks. driftstryk [bar]: 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.5 Kilogram
Nettovægt 0.435 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN nr. 5702423218769

 

Antal pr. pakkeformat 30 stk.
CE-mærket Yes
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] [Maks.] 2 bar
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] [Maks.] 1 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] [Min.] 0.72 bar
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP43
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPST
Kontaktklasse AC3=12 A, 400 V
AC3=9 A, 600 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 87 psig
Maks. driftstryk [bar] 6 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 10 bar
Maks. prøvetryk [psig] 145 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 29 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP-dossier produktnavn CS Pressure Switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Membran
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type CS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality