Forvarmere, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 120, Termostat: 60/32

030N6013

FPHE 5 - SERVICE

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.113 Kilogram
Nettovægt 0.112 Kilogram
Volume 0.116 Liter
EAN nr. 5702425092336

 

Afbrydelsestemperatur [°C] 32 °C
Antal pr. pakkeformat 40 stk.
CE-mærket Yes
Description FPHE 5 - SERVICE
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)-I
7(c)-I
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.] 255 V
Forsyningsspænding [V] [Min.] 180 V
Godkendelse CE
Intertek Semko
Halsdiameter [mm] 18.5 mm
Indeholder batterier No
Kapacitet [kg/h] 6 kg/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkeventil Nej
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Preheaters
PTC-element 1 x 120
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP-dossier produktnavn Oil preheaters FPHE 5 other
Termostat 60/32
Tilslutninger M16 x 1
Tilslutningstemperatur [°C] 60 °C
Type FPHE 5
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality