Hago-oliedyser, SS, 4.5 gal/h, 45 °, Halvsolid

030G6646

DYSE 4.50 GPH 45° SS

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.028 Kilogram
Nettovægt 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN nr. 5702425194252

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
Definitionspunkt [Kg/h] 100 psi, 35 SSU, massefylde 0,825 ved 60 °F
Description DYSE 4.50 GPH 45° SS
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Filternet 120
Filtertype Filter
Godkendelse CE
UL
Indeholder batterier No
Kapacitet [USgal/h] 4.5 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materialetype Stål
Med producentmærke Hago
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Hago Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIP-dossier produktnavn Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Spredningsmønster Halvsolid
Spredningsvinkel [°] 45 °
Type SS
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality