Oliedyser, SFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 60 °, Solid

030F6014

0.65GAL 60SFD

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.03 Kilogram
Nettovægt 0.025 Kilogram
Volume 0.018 Liter
EAN nr. 5702425063671

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
CEN Ja
Definitionspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.65GAL 60SFD
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Filterstørrelse [µm] 30-40
Filtertype Dobbeltfilter (sinter)
Form Rund
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapacitet [kg/h] 2.51 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.65 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
LE Anti dryp ventil Nej
Materialetype Stål
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spredningsmønster Solid
spredningsmønsterafmærkning SFD
Spredningsvinkel [°] 60 °
Type SFD
UL-klassificeret Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality