Oliedyser, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 45 °, Solid

030F4002

0.30GAL 45SFD

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.03 Kilogram
Nettovægt 0.025 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN nr. 5702425063343

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
CEN Nej
Definitionspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.30GAL 45SFD
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Filterstørrelse [µm] 30-40
Filtertype Dobbeltfilter (sinter)
Form Rund
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapacitet [kg/h] 1.18 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.3 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
LE Anti dryp ventil Nej
Materialetype Stål
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spredningsmønster Solid
spredningsmønsterafmærkning SFD
Spredningsvinkel [°] 45 °
Type SFD
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality