Oliedyser, OD B, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 60 °, Halvsolid

030B0114

2.25GAL 60B OD

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.035 Kilogram
Nettovægt 0.034 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN nr. 5702425007613

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
CEN Nej
Definitionspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 2.25GAL 60B OD
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterstørrelse [µm] 140
Filtertype Monelfilter
Form Konisk
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapacitet [kg/h] 8.35 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 2.25 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
LE Anti dryp ventil Nej
Materialetype Messing
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-dossier produktnavn OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Spredningsmønster Halvsolid
spredningsmønsterafmærkning B
Spredningsvinkel [°] 60 °
Type OD B
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
UK RoHS-undtagelsesklausul 12
18
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality