Oliedyser, OD B, 6.50 gal/h, 26.05 kg/h, 45 °, Halvsolid

030B0079

VVS: 369255468

6.50GAL 45B OD

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.035 Kilogram
Nettovægt 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN nr. 5702425002489

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
CEN Nej
Definitionspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 6.50GAL 45B OD
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterstørrelse [µm] 140
Filtertype Monelfilter
Form Konisk
Godkendelse CE
Kapacitet [kg/h] 26.05 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 6.5 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
LE Anti dryp ventil Nej
Materialetype Messing
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-dossier produktnavn OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Spredningsmønster Halvsolid
spredningsmønsterafmærkning B
Spredningsvinkel [°] 45 °
Type OD B
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
UK RoHS-undtagelsesklausul 12
18
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality