Termostatisk reguleringsventil, ORV 50 A

027X0274

Venligst kontakt kundeservice

Produktoplysninger: Trykregulator, Type: ORV 50 A

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.96 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 24.481 Liter
EAN nr. 5702428834759

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Regionally specified kits
Produktnavn Termostatisk reguleringsventil
Produktoplysninger Trykregulator
Temperaturindstilling [°C] 49 °C
Temperaturindstilling [°F] 120 °F
Type ORV 50 A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality