Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

027X0273

Venligst kontakt kundeservice

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.68 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 24.481 Liter
EAN nr. 5702428834742

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Regionally specified kits
Produktnavn Termostatisk reguleringsventil
Produktoplysninger Trykregulator
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturindstilling [°C] 49 °C
Temperaturindstilling [°F] 120 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 40 mm
Type ORV 40

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality