Termostatisk reguleringsventil, ORV 40, Stål

027X0271

Venligst kontakt kundeservice

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.18 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 15.183 Liter
EAN nr. 5702428834889

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Regionally specified kits
Produktnavn Termostatisk reguleringsventil
Produktoplysninger Oliereguleringsventil
Retning Tre-vejs
Standardtilslutning ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturindstilling [°C] 49 °C
Temperaturindstilling [°F] 120 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 1/2 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 40 mm
Tilslutningstype Svejsning
Type ORV 40
Ventilhus H1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality