Termostatisk reguleringsventil, ORV 25, Stål

027X0270

Venligst kontakt kundeservice

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.48 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 15.183 Liter
EAN nr. 5702428834872

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Regionally specified kits
Produktnavn Termostatisk reguleringsventil
Produktoplysninger Oliereguleringsventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Tre-vejs
Standardtilslutning ASME B 16.11
Temperaturindstilling [°C] 49 °C
Temperaturindstilling [°F] 120 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 25 mm
Tilslutningstype Svejsestuds
Type ORV 25
Ventilhus H1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality