Termostatisk reguleringsventil, ORV 50, Stål

027X0238

Venligst kontakt kundeservice

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.28 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 24.481 Liter
EAN nr. 5702428818018

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Regionally specified kits
Produktnavn Termostatisk reguleringsventil
Produktoplysninger Oliereguleringsventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Tre-vejs
Standardtilslutning ASME B 16.11
Temperaturindstilling [°C] 49 °C
Temperaturindstilling [°F] 120 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 2 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 50 mm
Tilslutningstype Svejsestuds
Type ORV 50
Typebetegnelse Thermostat 120°F/49°C
Ventilhus H2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality