Ventilstation, ICF SS 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L4767

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.595 Kilogram
Nettovægt 9.454 Kilogram
Volume 16 Liter
EAN nr. 5702428975933

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal sideporte 6 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar ICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
EAC
UKCA
Husets materiale Rustfast stål
ICF type ICF-20-6-25KSXFXEXCXW1SX6XXX
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Modul 1 Stopventil
Modul 1 type ICFS SS 20
Modul 2 Filter
Modul 2 type ICFF SS 20
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 type ICFE SS 20
Modul 4 Kontraventil
Modul 4 type ICFC SS 20
Modul 5 Svejse, 20 DIN
Modul 5 type ICFW SS 20-D
Modul 6 Stopventil
Modul 6 type ICFS SS 20
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overfladebelægn. uncoated
Pakkeformat Enkeltpakke
Plac. af sideport P2-P4-P5-P7-P9-P10
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Ventilstation
Produktoplysninger Styringsløsning
Produkttilbehør ICF-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
Sideportens tilslutningsstørrelse [in] 3/8 in
Sideportens tilslutningstype G
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 in
Tilslutningstype Svejsning
Type ICF SS 20-6-90
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality