Ventilstation, ICF 15-4-18H, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L4550

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.65 Kilogram
Nettovægt 7 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN nr. 5702428921022

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal sideporte 2 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Driftsklar ICF-reservedele
EU RoHS compliance Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
UL
Husets materiale Stål
ICF type ICF-15-4-20DSYFYEHNXXXXX2IXX
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 450 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Modul 1 Stopventil
Modul 1 type ICFS 15
Modul 2 Filter
Modul 2 type ICFF 15
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 type ICFE20H
Modul 4 Stop-kontraventil
Modul 4 type ICFN20
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Enkeltpakke
Plac. af sideport P1-P2
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Ventilstation
Produktoplysninger Styringsløsning
Produkttilbehør ICF-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
Sideportens tilslutningsstørrelse [in] 3/8 in
Sideportens tilslutningstype G
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4 in
Tilslutningstype Svejsning
Type ICF 15-4-18H
Udstyr Låg
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality