Ventilstation, ICF 20-6-2HRB, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

027L3412

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.388 Kilogram
Nettovægt 10.822 Kilogram
Volume 16 Liter
EAN nr. 5702428885614

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal sideporte 6 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar ICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Husets materiale Stål
ICF type ICF-20-6-25SSXFEEHBXRBNX62XX
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Modul 1 Stopventil
Modul 1 type ICFS 20
Modul 2 Filter
Modul 2 type ICFF 20E
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 type ICFE 20H
Modul 4 Blænddæksel
Modul 4 type ICFB 20
Modul 5 Manuel reguleringsventil
Modul 5 type ICFR 20B
Modul 6 Stop-kontraventil
Modul 6 type ICFN 20
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overfladebelægn. ZnCr04
Pakkeformat Enkeltpakke
Plac. af sideport P2-P4-P5-P7-P9-P10
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Ventilstation
Produktoplysninger Styringsløsning
Produkttilbehør ICF-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm] 25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 in
Tilslutningstype Svejsestuds
Type ICF 20-6-2HRB
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality