Actuator, ICAD 1200A

027H9122

Type: ICAD 1200A, Anvendes til produkt: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.272 Kilogram
Nettovægt 1.889 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702428898706

 

Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] 10 V
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] 2 V
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] 20 mA
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] 4 mA
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICM 40
ICM 50
ICM 65
ICM100
ICM125
ICM150
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] 200
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] 10000
Belastning, maks. analog udgang [ohm] 250
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] 24 V
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] 5 V
Digital udgang, belastning [ohm] 50
Digital udgang, maks. belastning [mA] 50 mA
Digitale outputs (DO) 3 stk.
Displaytype LCD
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Forsyningsspændingsbelastning [A] 2 A
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] 10 %
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] -15 %
Funktion Digital output
Godkendelse CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP67
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] 20 mA
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] 4 mA
Nema rating (~) 6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Output configuration NPN Transistor
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICM
Product Name Description Actuator
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktoplysninger Aktuator
REACH-kandidatlistens stoffer No
SCIP-dossier nr. -
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Type ICAD 1200A
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality