Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Type: ICAD 600A-TS, Anvendes til produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.872 Kilogram
Nettovægt 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702428889124

 

Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] 10 V
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] 2 V
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] 20 mA
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] 4 mA
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] 200
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] 10000
Belastning, maks. analog udgang [ohm] 250
CE-mærket Yes
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] 24 V
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] 5 V
Digital udgang, belastning [ohm] 50
Digital udgang, maks. belastning [mA] 50 mA
Digitale outputs (DO) 3 stk.
Displaytype LCD
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Forsyningsspændingsbelastning [A] 1.2 A
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] 10 %
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] -15 %
Funktion Digital output
Godkendelse CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Kabel 60 in
Kabellængde [m] 1.5 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatible Danfoss regulatorer EKC 326A
Motortype Digital stepmotor
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] 20 mA
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] 4 mA
Nema rating (~) 6
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Output configuration NPN Transistor
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICMTS
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Actuator
Produktoplysninger Aktuator
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Styrekabelstørrelse [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Styrekabelstørrelse [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Størrelse på forsyningsledning [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Størrelse på forsyningsledning [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Total ant. steps 250 (fulde trin)
Type ICAD 600A-TS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes
Ventildrift Modulating;ON/OFF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality