Actuator, ICAD 1200A
027H9077
Type: ICAD 1200A, Anvendes til produkt: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150
Type: ICAD 1200A, Anvendes til produkt: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150
Bruttovægt | 2.37 Kilogram |
Nettovægt | 1.889 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN nr. | 5702428889520 |
Bruttovægt | 2.37 Kilogram |
Nettovægt | 1.889 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN nr. | 5702428889520 |
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] | 10 V |
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] | 2 V |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Anvendes til produkt |
ICM 40 ICM 50 ICM 65 ICM100 ICM125 ICM150 |
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] | 200 |
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] | 10000 |
Belastning, maks. analog udgang [ohm] | 250 |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] | 24 V |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] | 5 V |
Digital udgang, belastning [ohm] | 50 |
Digital udgang, maks. belastning [mA] | 50 mA |
Digitale outputs (DO) | 3 stk. |
Displaytype | LCD |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Forsyningsspændingsbelastning [A] | 2 A |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] | 10 % |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] | -15 % |
Funktion | Digital output |
Godkendelse |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 60 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Nema rating (~) | 6 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Parts program navn | ICM |
Product Name Description | Actuator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger | Aktuator |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Styrekabelstørrelse [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrekabelstørrelse [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Størrelse på forsyningsledning [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Størrelse på forsyningsledning [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ICAD 1200A |
UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] | 10 V |
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] | 2 V |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Anvendes til produkt |
ICM 40 ICM 50 ICM 65 ICM100 ICM125 ICM150 |
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] | 200 |
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] | 10000 |
Belastning, maks. analog udgang [ohm] | 250 |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] | 24 V |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] | 5 V |
Digital udgang, belastning [ohm] | 50 |
Digital udgang, maks. belastning [mA] | 50 mA |
Digitale outputs (DO) | 3 stk. |
Displaytype | LCD |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Forsyningsspændingsbelastning [A] | 2 A |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] | 10 % |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] | -15 % |
Funktion | Digital output |
Godkendelse |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 60 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Nema rating (~) | 6 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Parts program navn | ICM |
Product Name Description | Actuator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger | Aktuator |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Styrekabelstørrelse [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrekabelstørrelse [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Størrelse på forsyningsledning [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Størrelse på forsyningsledning [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ICAD 1200A |
UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |