Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] |
10 V |
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] |
2 V |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] |
20 mA |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Anvendes til produkt |
ICM 20 ICM 25 ICM 32 |
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] |
200 |
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] |
10000 |
Belastning, maks. analog udgang [ohm] |
250 |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] |
24 V |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] |
5 V |
Digital udgang, belastning [ohm] |
50 |
Digital udgang, maks. belastning [mA] |
50 mA |
Digitale outputs (DO) |
3 stk. |
Displaytype |
LCD |
Forsyningsspænding [V] DC |
24 V |
Forsyningsspændingsbelastning [A] |
1.2 A |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] |
10 % |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] |
-15 % |
Funktion |
Digital output |
Godkendelse |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel |
60 in |
Kabellængde [m] |
1.5 m |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] |
20 mA |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-22 °F |
Output configuration |
NPN Transistor |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Parts program navn |
ICM |
Product Name Description |
Actuator |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger |
Aktuator |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Styrekabelstørrelse [AWG] |
7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrekabelstørrelse [mm2] |
7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Størrelse på forsyningsledning [AWG] |
3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Størrelse på forsyningsledning [mm2] |
3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-22 °F |
Type |
ICAD 600A |
UL godkendelse filnavn |
KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |