Motorstyret ventil, ICM 65-B, Stål

027H6005

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 65.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65.00, Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Afgangstilslutning: Svejsestuds, Kv-værdi [m³/h]: 70.000

Produktdetaljer

Bruttovægt 16.357 Kilogram
Nettovægt 14.986 Kilogram
Volume 23.4 Liter
EAN nr. 5702428235549

 

Afgangstilslutning Svejsestuds
Aktuatorsystem ICAD-motor, magnetkobling
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 81.2 gal/min
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 70 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Maks. OPD [bar] 20 bar
Maks. OPD [psig] 271 psig
Mul. for manuel betjening Via ICAD-indstilling
Via flerfunktionsværktøj
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICM
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Motorstyret ventil
Produktoplysninger Motorstyret ventil
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 2 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 1/2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 65 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 65 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsestuds
Topdæksel Aktuator
Type ICM 65-B
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes
Varemærke ICV Flexline
Ventildrift Motorstyret
Ventilversion Standardversion
Åbne-/lukketid [s] 13 s

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality