ICD 50 + ICC 50

027H5201

Type: ICD 50 + ICC 50, Kv-værdi [m³/h]: 28.2, Cv-værdi [gal/min]: 32.9, Anvendes til produkt: ICV 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 20 Kilogram
Nettovægt 11.2 Kilogram
Volume 106.088 Liter
EAN nr. 5715162163887

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICV 50
Cv-værdi [gal/min] 32.9 gal/min
Indeholder batterier No
Kv-værdi [m³/h] 28.2 m³/h
Kølemidler R717
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Ecodamper
Produktoplysninger Damper and Check valve
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type ICD 50 + ICC 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality