Funktionsmodul, ICC 50

027H5017

Produktoplysninger: Funktionsmodul, Type: ICC 50, Kv-værdi [m³/h]: 40.00, Cv-værdi [gal/min]: 46.00, Anvendes til produkt: ICV 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.077 Kilogram
Nettovægt 0.9 Kilogram
Volume 3.335 Liter
EAN nr. 5715162143858

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICV 50
Cv-værdi [gal/min] 46 gal/min
Indeholder batterier No
Kv-værdi [m³/h] 40 m³/h
Kølemidler R717
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Funktionsmodul
Produktoplysninger Funktionsmodul
Type ICC 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality